SKU
MTN4030-6536
D-Life Marco 3 elementos para montaje horizontal y vertical color Aluminio
15,70 €
- Se acopla rápidamente a cualquier mecanismo de la gama System M de Merten
- Material termoplástico de calidad, sin halógenos
- Un sistema con muchas combinaciones posibles
- Disponible para 1, 2, 3, 4 ó 5 controladores
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
Merten |
---|---|
nombre estético |
D-Life |
Tipo de producto o componente |
Marco de cubierta |
número de segmentos |
3 segmentos |
tono de color |
Acero inoxidable |
Acabado de la superficie |
Mate |
Tratamiento de superficie |
Barnizado |
Material |
Termoplástico |
Grado de protección IP |
IP20 |
Altura |
90 mm |