La tienda no funcionará correctamente si se desactivan las cookies.
Parece que JavaScript está inhabilitado en su navegador.
Para obtener la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrese de activar Javascript en su navegador.
Interruptor automático diferencial combinado, Acti 9 iCV40, 1P+N, 10A, Curva C, 30mA, AC
Ver todas las especificaciones
Envío gratis por compras de +50€
60 días para devolver tu pedido
Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama
Nombre del producto
Tipo de producto o componente
Interruptor diferencial con protección contra sobrecorriente (RCBO)
Nombre abreviado del equipo
Función
Número de polos
número de polos protegidos
posición de neutro
[In] Corriente nominal
Tipo de red
tecnología de unidad de disparo
código de curva
sensibilidad de fuga a tierra
retardo de la protección contra fugas a tierra
clase de protección contra fugas a tierra
capacidad de corte
4500 A Icn en 230 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 61009-2-1
poder de seccionamiento
etiquetas de calidad
Complementary
Frecuencia de red
[Ue] Tensión nominal de empleo
límite de enlace magnético
tecnologia de disparo corriente residual
Independiente de la tensión
[Ics] poder de corte en servicio
4500 A 100 % Icn en 230 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 61009-2-1
poder de conexión y de corte
Idm 4500 A en 230 V AC 50/60 Hz acorde a EN 61009-2-1
Idm 500 A en 230 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 61009-2-1
clase de limitación
3 acorde a EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Tensión nominal de aislamiento
[Uimp] Resistencia a picos de tensión
indicador de posición del contacto
Tipo de control
Señalizaciones en local
Indicación de encendido/apagado
Indicación de error
Tipo de montaje
Soporte de montaje
compatibilidad de bloque de distribución y embarrado tipo peine
Arriba o abajo, estado 1 tooth
Paso de conexión
pasos de 9 mm
Altura
Ancho
Profundidad
Peso del producto
Color
Durabilidad mecánica
Durabilidad eléctrica
Descripción de las opciones de bloqueo
Sellable
Dispositivo de cierre con candado
Conexiones - terminales
Terminales de tipo túnel arriba o abajo1…16 mm² rígido
Terminales de tipo túnel arriba o abajo1…10 mm² flexible
longitud de cable pelado para conectar bornas
14 mm for arriba o abajo connection
par de apriete
protección contra fugas a tierra
Normas
certificaciones de producto
Grado de protección IP
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529
Grado de contaminación
Categoría de sobretensión
Compatibilidad electromagnética
Resistencia a impulsos 8/20 µs, 250 A acorde a EN/IEC 61009-2-1
humedad relativa
Altitud máxima de funcionamiento
Temperatura ambiente de funcionamiento
Temperatura ambiente de almacenamiento
Tipo de unidad de paquete 1
Número de unidades en el paquete 1
Paquete 1 Altura
Paquete 1 Ancho
Paquete 1 Longitud
Paquete 1 Peso
Tipo de unidad de paquete 2
Número de unidades en el paquete 2
Paquete 2 Altura
Paquete 2 Ancho
Paquete 2 Longitud
Paquete 2 Peso
Tipo de unidad de paquete 3
Número de unidades en el paquete 3
Paquete 3 Altura
Paquete 3 Ancho
Paquete 3 Longitud
Paquete 3 Peso
Estado de oferta sostenible
Reglamento REACh
Sin mercurio
Normativa de RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
RAEE
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos
Producto con contenido plástico sin halógenos