SKU
NU310120
One-way switch 10A 1module
3,00 €
- New Unica, interruptor unidireccional 10 A, sin tornillos, 1 módulo, blanco
- Los interruptores unidireccionales son ideales para controlar las luces desde un punto de control
- Para los interruptores unidireccionales, las entradas de los cables de fase y neutro están en la parte superior
- Esto permite un cableado más simple y rápido, sin tener que girar el inserto para conectar el otro cable
- Cableado rápido
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Range of product |
New Unica |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Interruptor seccionador |
Presentación del dispositivo |
Mecanismo |
Tipo de tecnología |
Electromecánico |
Función de interruptor |
1 polo 1 vía |
número de elementos basculantes |
1 |
Función |
Control de luz |
tono de color |
Blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
tipo de paquete |
Flow-pack |
corriente nominal |
10 A 10 AX |