SKU
PMF83VT-GR
Performance SurgeArrest de APC, 8 salidas con protección de teléfono y coaxial 230 V Alemania
Precio regular
73,56 €
Precio especial
58,85 €
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Plazo de entrega |
Generalmente en existencias |
---|---|
Main Input Voltage |
230 V |
Input Connection Type |
Schuko CEE 7/7P |
Longitud de cable |
3,00 m |
Número de cables |
1 |
Equipo suministrado |
manual de usuario |
Color |
Blanco |
altura |
6,2 cm |
anchura |
32,7 cm |
Profundidad |
11 cm |