La tienda no funcionará correctamente si se desactivan las cookies.
Parece que JavaScript está inhabilitado en su navegador.
Para obtener la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrese de activar Javascript en su navegador.
¡Encontramos otros productos que puede desear!
Especificaciones
Gama del producto
Nombre del producto
Tipo de producto o componente
Polos
Corriente máxima [Imax]
Nombre de la App móvil
[Ib] corriente básica
Starting current
corriente de saturación
aplicación específica de producto
Control de la carga
Monitorización de circuitos
Alarma de sobrecarga
Energy production monitoring (photovoltaic)
Gestión de la energía
Compatibilidad del producto
Wiser hub generation 1
Wiser hub generation 2
Compatibilidad de gama
tipo de medición
Energía activa
Corriente
Tensión
clase de precisión
Clase 1 corriente acorde a IEC 61557-12
Clase 0,5 tensión acorde a IEC 61557-12
Clase 1 energía activa acorde a IEC 61557-12
Ubicación de montaje
Parte superior o inferior
Soporte de montaje
En interruptor automático
destino del producto
Grado de protección IP
Pérdida de tensión sin placa ciega en la tapa
medio de soporte de transmisión
Radiofrecuencia 2,4…2,4835 GHz acorde a IEEE 802.15.4
Potencia de emisión
modo de montaje
Mediante tornillos - tipo de cable: terminales)
Conexión eléctrica (detección de tensión y alimentación)
sección transversal de cable
1 rígido cable 1,5…16 mm²
2 con filamentos cable 1,5…2,5 mm²
2 rígido cable 1,5…2,5 mm²
1 con filamentos cable 1,5…16 mm²
Longitud de cable
tensión de alimentación
composición del cable
Frecuencia de red
Consumo máximo de energía
Normas
IEC 61557-12
IEC 61010-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300328
ETSI EN 301 487-1
altura
Elemento de sensor, estado 1 20 mm
anchura
Elemento de sensor, estado 1 18 mm
profundidad
Elemento de sensor, estado 1 42,6 mm
Peso del producto
Color
Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
etiquetas de calidad
Directivas
2014/53/UE - Directiva sobre equipos radioeléctricos
Altitud máxima de funcionamiento
Temperatura ambiente de funcionamiento
Temperatura ambiente de almacenamiento
Categoría de sobretensión
categoría de medición
Categoría III acorde a IEC 61010-2-030
Grado de protección IP
Grado de protección IK
Grado de contaminación
humedad relativa
0…95 % en 45 °C acorde a IEC 60721-3-3
resistencia a las vibraciones
3M4 acorde a IEC 60721-3-3
Compatibilidad electromagnética
Residential electromagnetic environment acorde a IEC 61326-1
EMC irradiada acorde a ETSI EN 301 489-17
Emisión electromagnética acorde a IEC 62311
características ambientales
A prueba de polvo clase 3S3 acorde a IEC 60721-3-3
Niebla salina clase 3C2 acorde a IEC 60721-3-3
Uso interior
Tipo de unidad de paquete 1
Número de unidades en el paquete 1
Paquete 1 Altura
Paquete 1 Ancho
Paquete 1 Longitud
Paquete 1 Peso
Tipo de unidad de paquete 2
Número de unidades en el paquete 2
Paquete 2 Altura
Paquete 2 Ancho
Paquete 2 Longitud
Paquete 2 Peso
Estado de oferta sostenible
Reglamento REACh
Sin mercurio
Normativa de RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
RAEE
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.