SKU
MIP10212
Resi9 MP - Caja de distribución - Superficie - 2 fila - 24 mód.- Puerta blanca
Especificaciones
Gama |
Resi9 |
---|---|
Nombre del producto |
Resi9 RCBO |
Tipo de producto o componente |
Armario |
Tipo de envolvente |
Envolvente modular |
Nb of 18 mm modules per row |
12 |
Nb of horizontal rows |
2 |
Type of door |
Sencillo |
anchura |
Exterior, estado 1 268 mm |
altura |
Exterior, estado 1 353 mm |
profundidad |
Exterior, estado 1 102 mm |
Reseñas