SKU
MTN4564-6034
Tapa RJ45 doble Keystone D-Life Antracit
11,40 €
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
Merten |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Placa de cubierta |
Destino del producto |
Data socket |
tono de color |
Antracita - tipo de cable: RAL 7024) |
modo de fijación |
Por clips |
Número de socket |
2 |
tipo de cubierta |
Tapa Label holder |
Material |
Termoplástico |
Acabado de la superficie |
Mate |
Grado de protección IP |
IP20 |