SKU
MTN352425
Tapa timbre electronico/zumbador Bl.acti
5,20 €
- Añádelo a tu conector para completar el conjunto
- Material termoplástico de calidad, sin halógenos
- Un sistema con muchas combinaciones posibles
- Fácil de instalar
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
¡Encontramos otros productos que puede desear!
Especificaciones
Gama |
Merten |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Placa de cubierta |
Destino del producto |
Altavoz |
tono de color |
Blanco activo - tipo de cable: RAL 9016) |
modo de fijación |
Por clips |
Material |
Termoplástico |
Tratamiento de superficie |
Antibacteriano |
Acabado de la superficie |
Satinado |
Grado de protección IP |
IP20 |
Ancho |
71 mm |