SKU
IMT33158
Enrollacable Professional, Thorsman, 4 tomas, IP44, IK08, 40 m
122,70 €
Fuera de stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
IMT33158
Especificaciones
Gama |
Thorsman |
---|---|
Gama de producto |
ProDis |
Nombre del producto |
Thorsman cable reel Professional |
Tipo de producto o componente |
Collar de extensión |
Función |
Fuente de alimentación |
[Ue] Tensión nominal de operación |
230 V |
[In] Corriente nominal |
13 A |
Número de socket |
4 |
tono de color |
Green/black |
estándar de salida |
CEE 7/3 |