Especificaciones
Gama

Thorsman

Tipo de producto o componente

Transformador de voltage

Suministro

2 batería 1.5 V AAA

señalizaciones en local

Presencia de tensión, estado 1 LED

Presencia de tensión, estado 1 alarme sound indicator

tensión de medida

5…1000 V AC

Frecuencia de red

50...400 Hz

categoría de medición

Categoría IV 1000 V

Idioma de usuario

Portugués

Húngaro

Polaco

Español

Francés

Alemán

Altura

152 mm

Ancho

32 mm