SKU
ST945U3W
Base multienchufe de 5 tomas + 2 USB, cable 3 m. Blanco
27,60 €
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
ST945U3W
Especificaciones
Gama |
Unica |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Kit de entrenamiento |
nombre estético |
Unica extend |
Tipo de control |
Interruptor de red |
Número de socket |
5 |
Tipo de conexión integrada |
2 USB type A 5 V corriente continua, corriente de carga máxima: 2.4 A |
tono de color |
Blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
Longitud de cable |
3 m |
Type of USB power supply |
USB type A + A |
Number of USB connection |
2 |