SKU
A9K17425
Interruptor magnetotérmico; Acti9 iK60N; 4P; 25A; curva C; 6000 A
68,20 €
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Función |
Para corriente> 0,1 A |
---|---|
Gama |
Acti 9 |
Nombre del producto |
Acti 9 iKQ |
Tipo de producto o componente |
Interruptor automático en miniatura |
Nombre abreviado del equipo |
iK60N |
Número de polos |
4P |
número de polos protegidos |
4 |
[In] Corriente nominal |
25 A en 30 °C |
Tipo de red |
AC |
tecnología de unidad de disparo |
Térmico-magnético |