SKU
WDE002763
Exxact 3-osainen pintakojerasia 35 mm valkoinen
WDE002763
Tekniset tiedot
Alue |
Exxact |
---|---|
Tuote tai komponentti tyyppi |
Asennusrasia |
Laitteen asennus |
Pinta |
Kehyksen koko |
3-kehys |
colour |
Valkoinen (RAL 9003) |
Materiaali |
ABS (akryylinitriilibutadieenistyreeni) |
Määrä per pakkaus |
5 kpl sarja |
korkeus |
227 mm |
leveys |
85 mm |
Ulkonema |
35 mm |