Tekniset tiedot
range of product

Exxact

Tuote tai komponentti tyyppi

Jakorasia 990NAD23000/10

Väri

Valkoinen (RAL 9010)

Määrä per pakkaus

5 kpl sarja

Laitteen asennus

Pinta

Kiinnitystapa

Ruuveilla: Pohjalevy

Napsautuksella: Suojakehys

Materiaali

PC (polycarbonaatti): Suojakehys

PC 10 % GF: Pohjalevy

Terminals

Ilman liittimiä

korkeus

65,0 mm

leveys

65,0 mm