SKU
WDE002754
Exxact Varattuvalo "VARATTU" 230V punainen linssi, valkoinen
WDE002754
Tekniset tiedot
Alue |
Exxact |
---|---|
Tuote tai komponentti tyyppi |
Merkkivalo |
Määrä per pakkaus |
Setti 1 kpl |
Laitteen asennus |
Uppo |
rated voltage |
230 V AC |
colour |
Valkoinen (RAL 9003) |
Paikallisilmaisu |
Punainen LED E10 - 5,25 mA |
Merkinnän/ohjainpään tai linssin väri |
Punainen |
Kytkentä - liittimet |
Jousiliitin |
Puristusliitosten määrä |
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² Kiinteä Kaapeli(t) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² Monijohtiminen Kaapeli(t) |