Wiser älykäs yhdistelmätermostaatti

Yhdistelmätermostaatti Wiser Exxact on osa älykotijärjestelmää, joka lisää kodin mukavuutta, turvallisuutta ja energiatehokkuutta edullisesti ja helposti.

Monipuolinen ja älykäs käyttö

Wiser yhdistelmätermostaatit yhdistävät älykodin lämmityksen muuhun älykotijärjestelmään. Termostaatti soveltuu sähköisen ja vesikiertoisen lämmityksen tilanne- sekä automaatioohjaukseen.

Hallitse laitteitasi etänä

Wiser by SE -sovelluksella voidaan tehdä käteviä tilanneohjauksia, ajastuksia tai esimerkiksi säätilan vaihteluihin perustuvia automaatioita. Laitteet keskustelevat myös keskenään, joten kodin toimintoja voidaan automatisoida tapahtumaan ilman käyttäjän huomiota.

Helppokäyttöinen

Termostaatin asennuksen jälkeen sitä voidaan käyttää suoraan laitteesta (ei vaadi sovellusta) ja esimerkiksi lämmön sääntely onnistuu helposti. Termostaatit ovat yhteensopivia muiden Wiser tuotteiden kanssa.

Tehostetut toiminnat parantamaan mukavuutta

Wiser älykotijärjestelmän avulla saa lisää mahdollisuuksia lämmityksen ohjaamiseen helposti. Voit esimerkiksi nostaa tai laskea Boost-toiminnolla lämpötilaa 2 asteen verran tunnin ajaksi, pelkästään termostaattia kääntämällä. Wiser-sovelluksen kautta voit aktivoida Boost-toiminnon jopa 30 minuutiksi - 3 tunniksi, tarpeesi mukaan.

Hallinnoi lämmityksen ohjausta

Etähallinta mistä tahansa

Mahdollistaa automaatiot ja tilanteet

Wiser by SE -sovellus

Helppo älykoti kaikille.

Wiser on älykotijärjestelmä, joka lisää kodin mukavuutta, turvallisuutta ja energiatehokkuutta. Wiser koostuu erilaisista laitteista, joita voidaan ohjata langattomasti eri tavoin. Wiser on yhteensopiva Amazon Alexa, Google Assistant ja Siri -palveluiden kanssa. Kaikki kotiin liitetyt laitteet ovat nähtävillä ja hallittavissa Wiser by SE -sovelluksessa. Sovelluksella voidaan tehdä myös käteviä tilanneohjauksia ja ajastuksia.

Tekniset tiedot
Alue

Exxact

Tuote tai komponentti tyyppi

Termostaatti

Laitteen esitys

Koje asennuskehyksellä

Laitteen sovellus

Floor and room

Teknologian tyyppi

Elektroninen

Tuotekohtainen sovellus

Heating

colour

Valkoinen (RAL 9003)

[Ue] Käyttöjännite

230 V AC 50 Hz

[In] Nimellisvirta

16 A (Resistiivinen kuorma)

Ohjauksen tyyppi

Kosketusnäyttö