Sähköautojen latausratkaisut

Lataa sähköajoneuvosi milloin tahansa.

Tehokas ja helppokäyttöinen

Saat sähköautosi valmiiksi aina tarvittaessa. Kaikki on suunniteltu niin, että latausasemaa on helppo käyttää: kytke ja lataa. Valaistusindikaattorit auttavat myös ilmoittamaan lataustilanteen.

Kuormanhallinta

Latauslaitteeseen saatavilla olevan kuormanhallinnan avulla varmistat, että autosi latautuu mahdollisimman nopeasti, samalla turvaten kodin muiden sähkölaitteiden normaalin toiminnan. Kuormanhallintamoduuli suhteuttaa latauksen sopivaksi kodin muuhun sähkökuormaan nähden.

Sertifioitu

Lataa sähköajoneuvosi turvallisesti: sähköajoneuvojen latausratkaisumme täyttävät tiukat turvallisuussertifikaatit. EVlink Home -latausaseman kestävä ja vesitiivis rakenne soveltuu hyvin Suomen haastaviin sääolosuhteisiin.

Löydä kotiisi parhaiten sopiva EV-latausratkaisu

Latausasema EVlink Home

Latausasema EVlink Home, kiinteä kaapeli

EVlink Home latausaseman kuormanhallintaohjausyksikkö

Onduleur Easy UPS 1 Ph BVS Series :

Restez connecté pour des heures, pas des minutes !

Avec un total de quatre prises, cet onduleur à installation au sol ou mural vous offre une batterie de secours et une protection contre les surtensions.

Il est doté d'une régulation automatique de la tension pour corriger les creux et les surtensions à des niveaux appropriés.

Gardez une connectivité continue et fiable dans les moments les plus critiques !

Carga tu vehículo eléctrico en 4 pasos

Paso 1: Carga de vehículo eléctrico

Sopii kaikkien täyssähköautojen ja pistokehybridien lataukseen

Paso 2: Disponibilidad de potencia doméstica

Maksimaalinen latausteho kotiin ja muihin yksityisiin latauskohteisiin

Paso 3: Encuentra tu producto

Turvallinen lataus latauslaitteella

Paso 4: Añade un sistema de balanceo de cargas dinámico

Markkinoiden uusinta tekniikkaa luotetulta energianhallinnan asiantuntijalta

Tekniset tiedot
Alue

Evlink

Tuotenimi

EVlink Home

Tuote tai komponentti tyyppi

Latausasema

Napojen kuvaus

3P + N

Asennustapa

Seinäasenteinen

Tarjouksen tyyppi

Basic

Max power

11 kW 16 A 400 V

Number of charge point

1

Connection to the vehicle

Pistorasia T2 etupuoli

Määrä per pakkaus

Setti 1 kpl