SKU
IMT33148
Kaapelikela 25m IP44 3G2.5 H07RNF
129,00 €
- 25 m kaapelikelassa on ergonominen kahva, joka tekee kaapelin kelaamisesta nopeaa, turvallista ja helppoa
- Kaapelikela on varustettu tyylikkäällä LED-paneelilla, joka ilmoittaa nopeasti ja helposti, onko virta kytketty.
- IP44-suojausluokka
- 4 schuko-pistorasiaa 25 m:n kaapelilla (HO7 RNF 3G2.5 / vihreä)
Varastossa
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
Tekniset tiedot
Alue |
Thorsman |
---|---|
Tuoteryhmä |
PROchantier |
Tuotenimi |
Thorsman kaapelikela Professional |
Tuote tai komponentti tyyppi |
Jatkokaapelin kela |
Laitteen sovellus |
Teholähde |
[Ue] Käyttöjännite |
230 V |
[In] Nimellisvirta |
13 A |
Kannan numero |
4 |
Väri |
Vihreä/musta |
Pistorasia standardi |
CEE 7/3 |