SKU
IMT23114
Virtapihtimittari
59,90 €
- Pihtimittari AC 600 A
- Mittarilla voidaan mitata jännitettä, virtaa, resistanssia, jatkuvuutta ja diodin kynnysjännitettä
- Alhaisen varaustason ilmaisin.
- Korkean tarkkuuden mittaus
- Kompakti ja helppokäyttöinen.
Varastossa
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
Tekniset tiedot
Alue |
Thorsman |
---|---|
Tuote tai komponentti tyyppi |
Testimittari |
Syöttö |
2 Paristo 3 V |
Näytön numerot |
3,5 |
Asettelun tyyppi |
Automaattinen nollaus |
signaling function |
Alhainen akun taso Visuaalinen |
Mahdollinen toiminto |
Korkean tarkkuuden mittaus Kuultava jatkuvuus Kosketuseste turvallisuuden takaamiseksi Tietojen säilytystoiminto |
Mittaustapa |
Jännite DC: 200mV/2/20/200/600 V Vastus: 200 Ohm/2/20/200 kOhm/20 MOhm Jännite AC: 2/20/200/600 V Virta AC: 2/20/200/600 A Jatkuvuus: < 30 Ohm Diodin tarkistus: 1,5 V |
Mittausluokka |
Luokka III 600 V |
Käyttäjän kieli |
Suomi Ruotsi Tanska Norja Englanti |