SKU
IMT47226
Thorsman LED 30W, 3000lm, 4000K, IP64
59,90 €
- Ergonominen muotoilu: helppo kuljettaa ja kantaa.
- Monikäyttöinen ja joustava: voidaan käyttää maassa tai ripustettuna.
- Voidaan käyttää vaikeissa sääolosuhteissa, sisällä ja ulkona.
- Tehokas LED-tekniikka: 100 lm/W.
- Ei kuumene.
Varastossa
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
Tekniset tiedot
Alue |
Thorsman |
---|---|
Tuoteryhmä |
Thorsman Työvalot |
Tuotenimi |
Työvalo |
Tuote tai komponentti tyyppi |
Lamppu |
Laitteen sovellus |
Mobiililaitteet Varastot ja parkkihallit Sairaala Asuintilat Urheiluhalli |
Asennuksen tyyppi |
Ulkotiloihin |
[Ue] Käyttöjännite |
230 V |
Verkon tyyppi |
AC |
Käyttöteho watteina |
30 W |
Plug-standardi |
Ääriviivat |