Tekniset tiedot
Alue

Thorsman

Tuote tai komponentti tyyppi

Monitoiminen langan jäljitin

Syöttö

Vastaanotin 4 Paristo 1,5 V LR41/SR41

Lähetin 2 Paristo 1,5 V AAA

Laitteen rakenne

Lähetin - Tuottamaan selkeän sävyn lankaan

Vastaanotin - Poimimaan sävyn

local signaling

LED Toiminta

Käyttäjän kieli

Englanti

Tanska

Ruotsi

Suomi

Norja

korkeus

183 mm

Leveys

80 mm

syvyys

46 mm

Paino

220 g Akun kanssa