SKU
IMT37433
Thorsman TC 3x5mm Litteä naulakiinnike pronssi 25Kpl
5,00 €
- Korkea UV-säteilyn kestävyys
- Kaapeleiden ja johtojen turvallinen ja nopea kiinnitys
- Hyvä kuormitettavuus yhdistettynä nopeaan asennukseen
- Soveltuun erilaisiin levymateriaaleihin ilman erikoistyökaluja
- Sisä/ulkokäyttöön
Varastossa
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
IMT37433
Tekniset tiedot
Alue |
Thorsman |
---|---|
Tuoteryhmä |
Thorsman |
Tuote tai komponentti tyyppi |
TC kiinnike |
Laitteen lyhytnimi |
TC |
Laitteen sovellus |
Litteän kaapelin asennus |
Tuotteen kohde |
Litteä kaapeli 3 x 5 mm |
Asennuksen tyyppi |
Sisätilat |
Toimitettu laitteisto |
Kynsi |
Kynnen halkaisija |
1,2 mm |
Pituus |
20 mm |