SKU
INS44050
Unica system+ pöytäyksikkö S Schuko+USBA/C valk
79,00 €
- If design-palkittu Unica System+ on joustava ja kätevä ratkaisu työpisteen organisoimiseksi.
- Tuotteessa Schuko+ USB A + USB C. Latausvirta 3,1A. Viimeistelty tyylikkäällä Kvadrat-kankaalla.
- 2 metrin liitäntäkaapeli hybridipistokkeella sopii sekä ranskalaisen vakio- että schuko-pistorasian kanssa käytettäväksi
- Integroitu joustava hihna ylimääräisen kaapelipituuden hallintaan
- Sopiva pöydän paksuus 10–45mm
Varastossa
Löydät lisätietoja tietosuojaselosteestamme
Tekniset tiedot
Alue |
Unica |
---|---|
Tuote tai komponentti tyyppi |
Pöytäyksikköjärjestelmä |
additional information |
2 m virtajohto Europlug |
Jakelurasian tyyppi |
Pöytä |
Laitteen esitys |
Täydellinen tuote |
colour |
Valkoinen/harmaa |
Outlet standard deviation |
Schuko |
USB-syötön tyyppi |
USB-tyyppi A+C |
Asennustapa |
Pinta-asennettava |
number of socket |
1 x 16 A |
Arvostelut