Työvalaisimet

2 tulosta

sivulla
Aseta laskeva suunta
Näytä muodossa Sähköverkko Luettelo

2 tulosta

sivulla
Aseta laskeva suunta
Näytä muodossa Sähköverkko Luettelo

Mitä Thorsmanin uuden sukupolven LED-työvalaisimissa on parannettu?

Parempi energiatehokkuus: Nyt jopa 110 lumenia wattia kohden, mikä tarkoittaa, että LED-työvalot kuluttavat vähemmän virtaa ja tuottavat suuremman valotehon.
Kompaktimmat mitat: Uudet rakennusvalot ovat alle 10 senttimetriä paksuja. Voit liu'uttaa ne helposti mihin tahansa!
Huippumallin lisääntynyt lumenien määrä peräti 8500 lumeniin tarjoaa vaikuttavan määrän valaistusta suuriin tiloihin.
Älykkäät ominaisuudet, kuten sisäänrakennettu pistorasia ja USB-portit turvalliseen virranjakoon liitettyihin laitteisiin.
Kätevä kaapelinhallintajärjestelmä työvalon ympärillä, jotta kaapelit eivät  irtoa ja sotkeudu.

Thorsman: Soveltuu ammatti- ja kotikäyttöön

Kaikki työvalot eivät täytä ammattikäyttöön välttämättömiä kriteerejä. Jos käytät rakennusvaloa usein vaikeissa olosuhteissa, on mukavaa, että se tuottaa ja antaa edelleen optimaalisen suorituskyvyn. Sinun tulee olla varma, että valitset ammattikäyttöön sopivat työvälineet. Tässä on se, mihin sinun tulee kiinnittää huomiota:

- Hyvä valonvaihto on tärkeää, jos haluat tehdä ammattimaista työtä. Tykkäät työskennellä huolellisesti etkä jätä mitään sattuman varaan. Oikealla kirkkaudella ja värilämpötilalla (4000K) voit tuottaa parasta laatua.
- Kestävyys ja pitkä käyttöikä takaavat, että sinun ei tarvitse ostaa uutta rakennusvalaisinta kahden kuukauden välein. Thorsmanin rakennusvalaisimilla on korkea suojausluokka IP ja IK, mikä tarkoittaa, että pöly, iskut ja kosteus eivät vaikuta rakennusvalaisimen toimintaan. Ja teoriassa LED-valaistuksen käyttöikä on 50 000 tuntia. Voit nauttia siitä vielä vuosia!
- Korkea energiatehokkuus on ammattirakennusvalaisimen tärkeä ominaisuus. Kuvittele rakennuslamppusi saavuttavan 50 000 palamistuntia. Tehokkaan rakennusvalaisimen avulla pidät kustannukset rajoissa ja vähennät ympäristövaikutuksia.
- Ammattimaisen LED-työvalon tunnistaa monipuolisuudestaan. Älykkäät lisätoiminnot tekevät rakennusvalosta ihanteellisen kumppanin pimeissä tiloissa. Voi käyttää erilaisia ​​valaistuksen asetuksia, pistorasiaa ja USB-portteja. Keloissa on kaikki hyödylliset toiminnot, jotka helpottavat rakennusvalon käyttöä päivästä toiseen.

Johtopäätös: Ammattimainen rakennusvalaisin yhdistää kestävyyden, hyvän suorituskyvyn ja älykkäät toiminnot ja täyttää siksi ammattimaiset tarpeet. Thorsman-rakennusvalot sopivat ammattikäyttöön, mutta ovat hyödyllisiä myös kätevälle tee-se-itse-valaisijalle ja kotikäyttöön.

Vedenpitävät LED-työvalot: Monipuolinen sisä- ja ulkokäyttöön

Etsitkö täydellistä roisketiivistä LED-työvaloa? Sitten sinun ei tarvitse etsiä enempää. Tukevissa Thorsman-työvaloissa yhdistyvät korkea IP- ja IK-suojausaste. Tämä tekee niistä kestäviä haastavimmissa olosuhteissa. Pölyllä, kosteudella ja iskuilla ei ole mahdollisuuksia. Rakennuslampullasi on näin ollen taattu pitkä käyttöikä ja optimaalinen suorituskyky.

Vaikka LED-työvalo loistaa kirkkaasti jokaisessa tilassa, IP-luokitus varmistaa, että kosteus ja pöly eivät pääse tunkeutumaan rakenteiden sisään. Rakennuslamppua voi käyttää vaivattomasti sateessa tai pölyisimmissä rakennusympäristöissä. Eristetyn kuoren ansiosta pöly ja kosteus jäävät ulkopuolelle. IK08-iskuluokitus varmistaa, että rakennusvalaisin toimii edelleen voimakkaiden iskujen paineessa. Tämä tekee tästä rakennusvalaisimesta myös täydellisen valinnan ammattilaisille, mukaan lukien puusepät ja maalarit.

Millaisen työvalon tarvitsen työhöni?

Thorsman-rakennuslamppuja on saatavana eri vahvuuksina, 18W:sta 75W:iin. Haluatko helposti päättää, mitä tarvitset projektiisi? Sitten tarkastellaan lampun valotehoa. Valovaikutus ilmaistaan ​​yleisesti lumenissa.

Mitä enemmän valoa rakennuslamppu tuottaa, sitä enemmän valoa se lähettää. Yksinkertaiseen valaistukseen valaisemattomissa paikoissa riittää 2000 lumenia. Mutta joihinkin töihin haluat todella kirkkaan, voimakkaan valon, esimerkiksi jos aloitat maalaamisen. Valitse siinä tapauksessa vähintään 4000 lumenin rakennusvalaisin. Tämä pystyy valaisemaan oikein keskikokoisen huoneen (jopa 20 m2) kokonaisuudessaan.

Työskenteletkö isommissa tiloissa? Sitten haluat valon voimakkuuden, joka vastaa melkein päivänvaloa. On parasta valita vähintään 7000 lumenin rakennusvalaisin. Tämä on tarpeeksi tehokas valaisemaan suuria tiloja jopa 50 m2. Todellinen voimanpesä pimeässä. Tarkista tuotetiedoista Thorsman-rakennusvalojen lumenien määrä. Näin voit helposti valita tilanteeseesi sopivan rakennusvalaisimen.

LED-työvalo akulla tai verkkovirralla

LED-rakennusvaloista voit valita verkkovirralla toimivan mallin tai ladattavalla akulla varustetun version. Kumpi sopii parhaiten tilanteeseesi, riippuu tarpeistasi. Luettelemme molempien rakennusvalaisimien kolme suurinta etua.

Akkukäyttöisen LED-työvalon kolme etua

Akulla varustettu LED-työvalo tarjoaa suuren liikkuvuuden ja joustavuuden. Tämä on hyödyllistä paikoissa, joissa verkkovirtaa on rajoitetusti tai ei ollenkaan.
Ladattavan LED-rakennusvalon avulla sinun ei tarvitse ottaa huomioon, onko pistorasiaa saatavilla vai ei. Voit työskennellä vapaasti missä tahansa.
Langaton rakennusvalo varmistaa, että voit työskennellä helposti ahtaissa tiloissa ilman, että johdot ovat tiellä.
Valitusta valovoimakkuudesta riippuen langaton rakennuslamppu antaa sinulle kahdesta kahdeksaan tuntia aikaa työskennellä.

Haluaisitko valita verkkovirtakäyttöisen rakennusvalon, mutta et ole varma, onko virtajohto tarpeeksi pitkä? Silloin tiedät, että myös Thorsman-työvalot muodostavat hyvän tiimin Thorsmanin käytännöllisten kaapelikelojen kanssa. Valmistettu samalla tyylillä, ja yhtä älykäs ja vankka.

Onko Thorsman-rakennusvalot varustettu LED- vai halogeenivalaistuksella?

Kaikki Schneider Electricin työvalot on varustettu erittäin tehokkaalla LED-valaistuksella. LED-valaistus tarjoaa korkean valotehon ja alhaisen virrankulutuksen yhdistelmän. Toinen etu on, että rakennuslamppu ei kuumene. LED-valaistus tarjoaa selkeän ja tasaisen valon, joka ei häikäise.

Mikä värilämpötila Thorsman-rakennuslampuilla on?

Thorsman-työvalaisimien värilämpötila on 4000K. Tätä voidaan kuvata viileäksi valkoiseksi tai neutraaliksi valkoiseksi valoksi. Tämä on ihanteellinen valolämpötila keskittyneeseen työhön, koska valo ei ole liian lämmin eikä liian ankara.

Soveltuvatko Thorsman-työvalot myös ammattikäyttöön?

Thorsmanin LED-työvalot ovat kestäviä, roisketiiviitä ja pitkäikäisiä. Tämä tekee niistä poikkeuksetta ammattikäyttöön sopivia. 18W lampun teho voi kuitenkin olla hieman alhainen, joten tämä lamppu voi valaista vain pieniä tiloja. Rakennuslamppu, jonka teho on suurempi, esimerkiksi 30 W tai 50 W, sopii siksi paremmin ammattikäyttöön.

35W rakennusvalaisin on varustettu akulla, joten voit käyttää sitä muutaman tunnin, jopa ilman virtalähdettä lähellä. Tämä tekee tästä rakennusvalaisimesta täydellisen kumppanin esimerkiksi rakennustyömaalla.

Työskenteletkö ympäristössä, jossa kosteus tai voimakas mekaaninen paine voi kohdistaa työvaloon? Silloin IP54- tai IP65-luokituksen omaava työvalaisin on paras valinta. IP-suojauksen ansiosta voit käyttää sitä ilman ongelmia ulkona sateella ja se sopii erittäin hyvin ammattikäyttöön kosteissa ympäristöissä.

Voiko Thorsman-työvalaisimia käyttää myös ulkona?

Kyllä. Lamppujen luokitus on IP65 tai IP54. Tämä tarkoittaa, että ne ovat roisketiiviitä ja pölyttömiä. Voit siis käyttää sitä ulkona ilman ongelmia, vaikka sataakin. Varmista vain, että pistoke ei päädy veteen!

Ovatko Thorsman-työvalot vedenpitäviä?

Kaikilla Thorsman-työvaloilla on suojausluokka IP54 (vähintään), mikä tarkoittaa, että rakennusvalot ovat roisketiiviitä ja pölyttömiä. Voit siis käyttää sitä ulkona ilman ongelmia, vaikka sataakin. Varmista vain, että pistoke ei päädy veteen!

Kuinka kauan Thorsman-työvalot kestävät?

Thorsman-rakennuslamppujen LED-valaistuksen käyttöikä on peräti 50 000 tuntia. Tämä tarkoittaa, että normaalikäytössä ne kestävät noin 20-25 vuotta.