Analizador de línea, AS-interfaz, V2.1
- Para red AS-Interface
- Analiza todo el tráfico de datos
- Interoperable
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
Tipo de producto o componente |
Analizador línea AS-Interface |
---|---|
Compatibilidad de gama |
Sistema cableado AS-Interface |
versión de AS-i |
V2.1 |
utilización de la memoria |
256000 telegramas |
Sistema operativo |
Windows ME Windows NT 4.0 Windows 2000 Windows 95/98 Windows XP |
Composición del kit |
Analizador línea AS-Interface Cable datos SUB-D Software de diagnóstico |
Consecutivo, seguido, continuo, adosado |
1 conector SUB-D 9, RS232 - tipo de cable: conexión PC) Bornero - tipo de cable: línea AS-Interface) Bornero - tipo de cable: entradas de desmontaje (24 V), salidas de desmontaje (TTL)) |
Ancho |
139 mm |
Altura |
91,5 mm |
Profundidad |
28 mm |