Thorsman testinstrument:

Utför ditt arbete fullständigt säkert

En komplett uppsättning testinstrument som erbjuder ergonomiska och robusta kvalitetsprodukter: säkert och enkelt att använda mät- och testverktyg som ger tydliga och exakta mätningar av ström, motstånd, temperatur, fukt etc.

Ergonomisk

Enheterna som är mycket enkla att använda, och underlättas av deras digitala, ljud- eller ljusdisplay. Testinstrumenten är enkla att ta med sig och hantera tack vare deras kompakta design.

Säker

Arbeta säkert med Thorsmans produkter! Dessa test- och mätinstrument kommer att hjälpa dig att undvika faror såsom att borra in i en kabel, söka efter fukt i en vägg eller när du ansluter ett eluttag.

Robust

Mätinstrumenten är tåliga och designade med gummifodral och robusta plasthöljen.

Ett utbud av test- och mätenheter för alla era behov.

3-i-1 multidetektor

Flerfunktionell kabelsökare

IR-termometer 520°C

Fuktmätare

Spänningsprovare

Kompakt digital multimeter

Analog multimeter

Digital tångamperemeter

Digital multimeter 300 V

Digital multimeter 600V

Hur använder man den analoga multimetern?

Denna traditionellt analoga multimetern avnänds för att mäta spänning, ström och motstånd och visar resultaten på en spegelskala.

Den är säker och kan användas i områden med hög fuktighet < 85 %.

Tack vare dess ergonomiska design kan den användas handsfree.

Kompakt och enkel att använda.

Lågt batteri indikator

Mätning med hög precision

Hörbar och/eller synlig bekräftelse

Specifikationer
produktfamilj

Thorsman

typ av produkt eller komponent

Analog multimeter

matning

batteri 1.5 V

typ av inställning

Manuell

tillgänglig funktion

Handsfree-operationer

skyddstyp

Säkring

typ av mätning

Motstånd: x10 Ohm/x1 kOhm

Spänning DC: 12/60/120/300 V

Spänning AC: 12/60/300 V

Ström DC: 0.6/12/600 mA

mätningskategori

Kategori III 300 V

relativ fuktighet

0…85 %

språk

Norska

Svenska

Danska

Finska

Engelska