Thorsman testinstrument:

Utför ditt arbete fullständigt säkert

En komplett uppsättning testinstrument som erbjuder ergonomiska och robusta kvalitetsprodukter: säkert och enkelt att använda mät- och testverktyg som ger tydliga och exakta mätningar av ström, motstånd, temperatur, fukt etc.

Ergonomisk

Enheterna som är mycket enkla att använda, och underlättas av deras digitala, ljud- eller ljusdisplay. Testinstrumenten är enkla att ta med sig och hantera tack vare deras kompakta design.

Säker

Arbeta säkert med Thorsmans produkter! Dessa test- och mätinstrument kommer att hjälpa dig att undvika faror såsom att borra in i en kabel, söka efter fukt i en vägg eller när du ansluter ett eluttag.

Robust

Mätinstrumenten är tåliga och designade med gummifodral och robusta plasthöljen.

Ett utbud av test- och mätenheter för alla era behov.

3-i-1 multidetektor

Flerfunktionell kabelsökare

IR-termometer 520°C

Fuktmätare

Spänningsprovare

Kompakt digital multimeter

Analog multimeter

Digital tångamperemeter

Digital multimeter 300 V

Digital multimeter 600V

Hur använder man den digitala multimetern på 300 V?

Den digitala multimetern är utformad för att mäta lik- och växelspänning, lik- och växelström, motstånd, dioder, kontinuitet och batteri. Den har också en funktion för temperaturmätning, beröringsfri för detektering av växelspänning och en funktion för detektering av strömförande AC-ledningar.

 Den är utrustad med en bakgrundsbelyst skärm, en liten ficklampa. och en knapp för att hålla resultatet på skärmen.

Tack vare det inbyggda stativet kan du använda den handsfree.

Kompakt och enkel att använda.

Lågt batteri indikator

Mätning med hög precision

Hörbar och/eller synlig bekräftelse

Specifikationer
produktfamilj

Thorsman

typ av produkt eller komponent

Digital multimeter

matning

batteri 9 V

displaytyp

Backlit monochrome STN LCD

typ av inställning

Manuell

signalfunktion

Låg batterinivå av visuell

tillgänglig funktion

AC detektering i realtid

Separat utrsutningskontroll

Data-pausläge

Spänningsdetektering utan kontakt

skyddstyp

Säkring

typ av mätning

Motstånd: 200 Ohm/2/20/200 kOhm/20 MOhm

Batterispänning: 1.5/9 V/12 V

Kontinuitet: < 100 Ohm

Spänning DC: 0.2/2/20/200/300 V

Spänning AC: 0.2/2/20/200/300 V

Ström DC: 20 mA/200 mA/10 A

Temperatur: 0...1000 °C

mätningskategori

Kategori III 300 V