Kabelvindor
-
Finns i lager
- Ergonomisk design för enkel transport och vindning.
- Fast trumma för att förhindra trassliga sladdar
Finns i lager1 149,00 kr -
Finns i lager
- Ergonomisk design för enkel transport och vindning.
- Fast trumma för att förhindra trassliga sladdar
Finns i lager1 729,00 kr -
Finns i lager
- Ergonomisk design för enkel transport och vindning.
- Fast trumma för att förhindra trassliga sladdar
Finns i lager1 019,00 kr -
Finns i lager
- Ergonomisk design för enkel transport och vindning.
- Fast trumma för att förhindra trassliga sladdar
Finns i lager1 489,00 kr
Kabelvindor
Snygg och robust: Thorsman kabelvindor
Inte alltid har du ett eluttag i närheten i huset, till exempel om du vill beskära häcken, dammsuga vinden eller ordna en trädgårdsfest. Med Thorsman kabelvindor kan du skapa ett (tillfälligt) eluttag var som helst.
Thorsman: Avancerade kabelvindor för inomhus- och utomhusbruk
Med de praktiska kabelvindorna från Thorsman kan du enkelt installera en tillfällig strömförsörjning inom- eller utomhus (hög IP-klassificering), på byggarbetsplatsen eller någon annanstans. Med en längd mellan 15 och 40 meter är chansen liten att du inte kommer att nå en plats. Thorsman kabelvindor kombinerar smarta, praktiska funktioner med bästa säkerhet och en slående stilren design. Utrustad med LED-indikatorer, ergonomiskt handtag, termiskt skydd och fast ram (på vissa modeller). Med dessa kabelrullar är du garanterad säker kraftfördelning överallt!
Thorsmans kabelvindor för alla typer av projekt
Ett omfattande utbud av snygga och robusta kabelvindor för utomhus- och inomhusbruk. Thorsmans avancerade kabelrullar kombinerar innovativa funktioner med smart ergonomi och ett omfattande paket med säkerhetsapplikationer. Tack vare det breda utbudet möter Thorsman kabelvindor behoven hos både den händige gör-det-själv- och proffsen på byggarbetsplatsen.
Thorsman kabelvindor - alltid säkert
Alla Thorsman kabelvindor är utrustade med fyra jordade uttag och barnskydd. Termiskt skydd (slår av automatiskt när värme utvecklas) och en LED-indikator är också standard på alla rullar. Kabelupprullarna finns även som variant med gångjärnslock över uttagen. Detta gör kabelvindan stänksäker och har en skyddsgrad IP44.
Hur återställer man termiskt skydd?
För att återställa det termiska skyddet, tryck på den röda knappen på kabelvindan.