Uttag
-
Finns i lager
- Golvmonterat uttag
- Med lock som öppnar upp till 180°
Finns i lager709,00 kr
Upptäck Schneider Electrics smidiga och praktiska uttag för skrivbord och grenuttag
Upptäck Schneider Electrics breda utbud av uttag, inklusive uttag för skrivbord och grenuttag från Unica System+ serien. Våra uttag är designade för att passa perfekt in i din miljö och ge en smidig och bekväm lösning för dina elbehov. Unica System+ skrivbordsuttag är både stilrena och praktiska. För att möta moderna laddningsbehov har vissa av våra skrivbordsuttag till och med inbyggda USB-portar. Man kan enkelt ladda sina enheter utan att behöva använda extra adaptrar via ett USB-uttag. För den ultimata bekvämligheten erbjuder vi också trådlösa laddare. Slipp krångliga kablar och ladda dina enheter trådlöst. Den trådlösa laddaren kombinerar stil och funktionalitet och passar perfekt på skrivbord eller nattduksbord.
Behöver du fler uttag för dina enheter? Schneider Electrics grenuttag är den perfekta lösningen. Med flera uttag kan man ansluta flera enheter samtidigt och hålla ordning på kablar och sladdar. Vi erbjuder även golvboxar för att enkelt och smidigt integrera uttag i golvet, vilket är en praktisk och diskret lösning.
Köp snygga och praktiska uttag idag och skapa en smidig och effektiv arbetsmiljö.