SKU
577299
Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last, 60-600 W, Halogen 500 W
104,99 €
Vorrätig
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Spezifikationen
Baureihe |
Merten |
---|---|
Produkt- oder Komponententyp |
Dimmer |
Gerätedarstellung |
Mechanismus mit Befestigungsrahmen |
Geräteanwendung |
Beleuchtungssteuerung |
Gehäusevariante |
Einbau |
Befestigungsmodus |
Durch Schrauben und Krallen |
Schalterfunktion |
Mit Funktion EIN/AUS |
Dimmersteuerung |
Drucktyp |
Funktion verfügbar |
Mit Lichtwertspeicher |
Lasttyp |
Ohmsch: 60 - 600 W Halogen: 500 W |