Merten Schalter

Das Schaltersortiment von Merten steht sowohl für Qualität und Tradition als auch für Funktion und Innovation.

Kabellose Vorrichtung

Du kannst eine einzelne Jalousie drahtlos separat steuern und eine Zeit festlegen, zu der die Jalousie automatisch hochgezogen oder heruntergelassen wird.

Unbegrenzte Möglichkeiten

Kein anderes Schaltersortiment bietet eine größere Vielfalt und Flexibilität bei der Anpassung an neue Designanforderungen. Die Merten System M Einsätze passen sich allen Designs und Oberflächen an.

Sicherheit mit QuickFlex

Dank der QuickFlex®-Module können die Funktionen der Schalter und Steckdosen frontseitig erweitert werden, Steckdosensockel können mit einem Überspannungsschutzmodul oder einem LED-Kontrollleuchtenmodul ausgestattet werden.

Wähle zwischen Schalter und Taster für dein Schalterprogamm

Ein Schalter hat eine „Ein“- und eine „Aus“-Position und ein Taster ist ein Gerät mit einer momentanen „Ein“- und „Aus“-Position. Der Unterschied ist das taktile Feedback, das du von dem Taster erhalten kannst. Kombiniere das gewünschte Schalterprogramm mit dem passenden Merten Design.

Maximaler Wohnkomfort im Smart Home

Unsere innovativen Produkte bieten flexible Lösungen für dein Zuhause – ob es sich nun um einen Neubau, einen Umbau oder eine Renovierung handelt. Auf Grundlage einer einfachen Steckdose oder einem klassischen Wippschalter entwickeln wir ganzheitliche Smart-Home-Systeme, die individuell auf deine Bedürfnisse und Wünsche zugeschnitten werden können.

Einfache professionelle Installation

Unsere qualifizierten Mitarbeiter beraten dich gerne bei der Entscheidung für ein Produkt und geben dir wertvolle Tipps zur Einrichtung eines Smart Homes. Wenn du dich bereits für ein Schaltersortiment entschieden hast, kannst du dich einfach an einen Installateur in deiner Nähe wenden. Mehr als 750 Partner in Deutschland und Österreich installieren unsere Produkte für dich und unterstützen dich professionell bei der Auswahl deiner Lösungen.

Entdecke alle Licht- & Rollladensteuerungen von Merten System M

Spezifikationen
Baureihe

Merten

Produkt- oder Komponententyp

Drucktaste

Geräteanwendung

Beleuchtung

Gerätedarstellung

Mechanismus mit Befestigungsrahmen

Typ der Technologie

Elektromechanisch

Gehäusevariante

Einbau

Anzahl der Wippen

2

Stellglied

Wippe

Art und Zusammensetzung der Kontakte

1 S

[Ue] Betriebsbemessungsspannung

250 V

Der Versand erfolgt durch DPD an die vom Käufer angegebene Adresse.

Die Versandkosten betragen 4,90 Euro für alle Bestellungen bis 50 Euro, ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei.