SKU
MEG5135-0000
Drehdimmer-Einsatz für induktive Last, 60-1000 VA
184,99 €
Vorrätig
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Das könnte dir auch gefallen
-
Drehdimmer für induktive Last, 60-1000 VA, Merten System M-Pure, Polarweiß KIT_MEG5135-3619TOVorrätig196,97 €
Spezifikationen
Baureihe |
Merten |
---|---|
Produkt- oder Komponententyp |
Dimmer |
Gerätedarstellung |
Mechanismus mit Befestigungsrahmen |
Geräteanwendung |
Beleuchtungssteuerung |
Gehäusevariante |
Einbau |
Befestigungsmodus |
Durch Schrauben und Krallen |
Schalterfunktion |
Mit Funktion EIN/AUS |
Dimmersteuerung |
Drehknopf-Typ |
Lasttyp |
Induktiv: 60 - 1.000 VA Motor: 60 - 600 VA |
[Ue] Betriebsbemessungsspannung |
230 V AC 50/60 Hz |