SKU
MEG5132-0000
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter, 40-400 W
64,99 €
Vorrätig
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Das könnte dir auch gefallen
-
Drehdimmer für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter, 40-400 W, Merten System M-Pure, Polarweiß KIT_MEG5132-3619TOVorrätig76,97 €
Spezifikationen
Baureihe |
Merten |
---|---|
Produkt- oder Komponententyp |
Dimmer |
Gerätedarstellung |
Mechanismus mit Befestigungsrahmen |
Geräteanwendung |
Beleuchtungssteuerung |
Gehäusevariante |
Einbau |
Befestigungsmodus |
Durch Schrauben und Krallen |
Schalterfunktion |
Wechslerkontakt-Drucktaste |
Dimmersteuerung |
Drehknopf-Typ |
Lasttyp |
Ohmsch: 40 - 400 W |
[Ue] Betriebsbemessungsspannung |
230 V AC 50 Hz |