Merten Radio

Das Unterputz-Digitalradio von Merten System M mit Bluetoothpasst perfekt in jede Steckdose. Ob im Bad, Küche oder anderen Räumen - höre jetzt überall deine Lieblingsmusik.

Ein Klangerlebnis für dein Zuhause

Beginne deinen Tag mit aktuellen Verkehrsmeldungen, stimme dich beim Kochen mit deinen Lieblingsradioprogramm ein oder höre einfach den neuesten Podcast oder deine Lieblingsmusik, während du im Bad entspannst.

Ein Höchstmaß an Qualität und Komfort

Das Merten System M Digitalradio passt in jeden System M Standardrahmen und bereichert deine bestehende Installation um neue Funktionalitäten. Das elegante und zugleich robuste Radio hält auch hoher Luftfeuchtigkeit stand, sodass du es sogar im Badezimmern installieren könntest.

Kompatibles Alleskönner-Radio

Das Merten System M Digitalradio arbeitet sowohl mit dem traditionellen UKW-Band als auch mit dem neuesten Standard DAB+ und ist damit sowohl abwärtskompatibel als auch zukunftssicher. Es verfügt ferner über eine integrierte Bluetooth-Schnittstelle, mit dem du deine Lieblingsmusik, Podcasts oder Hörbücher von mobilen Geräten streamen kannst.

Wähle das Produkt, das deinen Anforderungen entspricht

Einzellautsprecher

Doppeleinheit mit Lautsprecher und Radiomodul

Universeller Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display

Das Unterputz-Digitalradio von Merten System M mit Bluetooth wird wie ein Schalter oder eine Steckdose in die Wand eingebaut und spielt deine digitalen oder analogen Lieblingsradiosender per einfacher Fingerbewegung ab. Oder streamt deine Audioinhalte von einem Telefon.

Es passt in jede herkömmliche Steckdosenbox. Die Installation ist für deinen Elektriker extrem einfach, da es ohne zusätzlichen Aufwand in die bestehende Leitung integriert werden kann. Es ist sowohl für Neubauten, als auch für Nachrüstungsprojekte perfekt geeignet.

Spezifikationen
Baureihe

Merten System M

Produkt- oder Komponententyp

Lautsprecherbuchse

Gerätedarstellung

Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte

Hauptfarbton

Schwarz

Gehäusevariante

Einbau

Befestigungsmodus

Schrauben

Farbton

Schwarz (RAL 9005)

Anschlüsse - Klemmen

Schraubklemmen

Schutzart (IP)

IP20

Schutzart (IK)

IK03

Der Versand erfolgt durch DPD an die vom Käufer angegebene Adresse.

Die Versandkosten betragen 4,90 Euro für alle Bestellungen bis 50 Euro, ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei.