Ritto Twinbus IP

Smarte Video-Türsprechanlagen für digitale Transformation der Türkommunikation

Automatische Verbindung

Ist die App einmal konfiguriert, verbindet sich das Smartphone oder Tablet bei Empfang automatisch mit der Anlage und wird zu einer praktischen Fembedienung.

Türöffnen von unterwegs

Haus betreten per App Auch von unterwegs ist die Türkontrolle jederzeit möglich, sofern eine ausreichende Internetverbindung besteht.

Einfache Anwendung

Die Konfiguration der kostenlosen TwinBus IP App ist denkbar einfach und die Bedienung gelingt intuitiv. Es können mehrere Geräte gleichzeitig in das System eingebunden werden.

Vorteile von TwinBus IP:

• Neuinstallation und Nachrüstung durch hohe Kompatibilität mit nahezu allen vorhandenen Verkabelungsstrukturen
• Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Aufputz- und Unterputz-Installation für Einfamilien- und Zweifamilienhäuser
• Sets für den Wohnbereich mit Türstation, Innenstation(en), Netzteil und App-Anbindung basierend auf 2-Draht Technologie
• Keine Notwendigkeit zusätzlicher Netzwerk-Komponenten
• 2-Draht IP Bustechnologie für Audio- und Video Übertragung 24V DC Versorgung

Listo Sets für Einfamilien- und Zweifamilienhäuser

Die Türkommunikation in einem smarten Ein- oder Zweifamilienhaus auf ein digitales Level zu heben, gelingt ganz einfach mit ganzheitlichen, vorkonfigurierten Lösungen wie den neuen Listo TwinBus IP Sets – bestehend aus:

1. Türstation
2. Innenstation
3. Stromversorgung
4. App

Spezifikationen
Baureihe

TwinBus IP

Produkt- oder Komponententyp

Video-Türstation

Ruftaste

2 Klingelknöpfe

Versorgung

Externe Stromversorgung

Eingangsspannung

24 V DC

Geräteaufbau

Türstation

Kamera

Einbaulautsprecher

Mikrofone

Helligkeitssensor

Mechanische Robustheit

Vandalismusgeschützt

Art der Platten

2 beleuchtete Namensschilder

Klingelknopf zusätzliche Informationen

Mit beleuchtetem Ring

Funktion verfügbar

Türöffnungsfunktion

Einstellbare Türöffnerschaltzeit

Einstellbare Sprachlautstärke

Austauschbares Namensschild an der Frontseite

Hinterleuchtete Symbole

FAQs
  • Welche Montagehöhe wird bei der Listo TwinBus IP Türstation RGE20151XX / RGE20152XX empfohlen ?

    Die optimale Installationshöhe für die Listo Türstation beträgt 1,6 m.

    Die Türstation darf nicht auf direktes Gegenlicht (Sonneneinstrahlung, Lichtquelle, Spiegelungen usw.) ausgerichtet werden.

Der Versand erfolgt durch DPD an die vom Käufer angegebene Adresse.

Die Versandkosten betragen 4,90 Euro für alle Bestellungen bis 50 Euro, ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei.