SKU
MEG4040-3619
M-Pure-Rahmen, 4fach, polarweiß, M-Pure
29,99 €
- Schnelles Aufstecken auf jeden Mechanismus der Merten System M Reihe
- Material: hochwertiger Thermoplast, halogenfrei
- Erhältlich 1-, 2-, 3-, 4- oder 5-fach
- Mögliche Montage in vertikaler oder horizontaler Position
Vorrätig
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Spezifikationen
Baureihe |
Merten |
---|---|
Ästhetischer Name |
M-Pure |
Produkt- oder Komponententyp |
Abdeckrahmen |
Anzahl der Reihen |
4fach |
Farbton |
Polarweiß (RAL 9010) |
Oberflächenbeschaffenheit |
Glänzend |
Material |
Thermoplastisch |
Schutzart (IP) |
IP20 |
Höhe |
90 mm |
Breite |
306 mm |