SKU
MEG2367-0414
Schuko Steckdose mit USB Ladegerät Anthrazit System M
79,99 €
- vollständig VDE-geprüfte Steckdose mit effizientem und sicherem USB-Ladegerät
- Schutz vor Kurzschlüssen und Überlastungsschutz
- USB-Ladelösung für zu Hause
- Designrahmen für ein Komplett-Set
Vorrätig
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Das könnte dir auch gefallen
-
SCHUKO Steckdose mit USB-Ladegerät Typ A und Typ C, Merten System M-Pure, Anthrazit KIT_MEG2367-3614TOVorrätig87,98 €
Spezifikationen
Baureihe |
Merten |
---|---|
Produktname |
System M Inserts |
Produkt- oder Komponententyp |
USB-Ladegerät + Steckdose |
Gerätedarstellung |
Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte |
Gehäusevariante |
Einbau |
Anzahl der Steckdosen |
1 |
Konfiguration der Ausgangspole |
2-polig + E |
Ausgangsstandard |
Schuko |
Bemessungsstrom |
16 A |
Typ des USB-Netzteils |
USB Typ A + C |
FAQs
-
Hat die FI- Schuko Steckdose 2338.. / 2328.. neben der Schraub- auch eine Krallenbefestigung ?
Zur Fixierung hat die FI- Schuko Steckdose 2338.. / 2328.. auch Krallenbefestigung.
Die Krallen dienen grundsätzlich nur zur Fixierung.
Die Befestigung muss mit Schrauben an der Unterputzdose erfolgen. -
Wie wird die Sicherung bei einem Drehzahlsteller-Einsatz MEG5143-0000 gewechselt ?
Um die Sicherung zu Wechseln gehen Sie wie folgt vor:
1) Abdeckungen demontieren.
2) Sicherungshalter mit Schraubendreher heraushebeln.
3) Durchgeschmolzene Sicherung entnehmen und durch Ersatzsicherung ersetzen.
Folgende Sicherung muss verwendet werden Schmelzsicherung, F4.0AH