Spezifikationen
Baureihe

Merten

Produkt- oder Komponententyp

Dimmer

Gerätedarstellung

Modul

Geräteanwendung

Automatische Lasterkennung

Dimmersteuerung

Remote control

Lasttyp

Ohmsch: 5 - 200 W

RL-LED-Lampe: 4 - 20 VA

Halogen: 5 - 150 W

RC-LED-Lampe: 4 - 100 VA

[Ue] Betriebsbemessungsspannung

230 V AC 50/60 Hz

Schutzart (IP)

IP20

Höhe

45 mm

Breite

40 mm

FAQs
  • Hat die FI- Schuko Steckdose 2338.. / 2328.. neben der Schraub- auch eine Krallenbefestigung ?

    Zur Fixierung hat die FI- Schuko Steckdose 2338.. / 2328..  auch Krallenbefestigung. 
    Die Krallen dienen grundsätzlich nur zur Fixierung.
    Die Befestigung muss  mit Schrauben an der Unterputzdose erfolgen.
  • Wie wird die Sicherung bei einem Drehzahlsteller-Einsatz MEG5143-0000 gewechselt ?

    Um die Sicherung zu Wechseln gehen Sie wie folgt vor:

    1) Abdeckungen demontieren.
    2) Sicherungshalter mit Schraubendreher heraushebeln.
    3) Durchgeschmolzene Sicherung entnehmen und durch Ersatzsicherung ersetzen.

    Folgende Sicherung muss verwendet werden Schmelzsicherung, F4.0AH

Der Versand erfolgt durch DPD an die vom Käufer angegebene Adresse.

Die Versandkosten betragen 4,90 Euro für alle Bestellungen bis 50 Euro, ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei.