SKU
MEG4366-0130
USB Ladestation-Einsatz Typ 1x USB C mit Power-Delivery-Technologie und 65W Ladeleistung
79,99 €
- USB-C-Buchse mit Schnellladung
- Ladeleistung bis zu 65W
- Das flexibelste und schnellste Ladegerät für Notebooks und Smartphones
- Designrahmen für ein Komplett-Set
Vorrätig
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Das könnte dir auch gefallen
-
USB Ladestation Typ 1x USB C mit Power-Delivery-Technologie und 65W Ladeleistung, Merten System M-Pure, Aktivweiß KIT_MEG4366-3625TOVorrätig91,97 €
-
USB Ladestation Typ 1x USB C mit Power-Delivery-Technologie und 65W Ladeleistung, Merten System M-Pure, Anthrazit KIT_MEG4366-3619ANVorrätig97,97 €
Spezifikationen
Baureihe |
Merten inserts |
---|---|
Baureihe |
Merten |
Produktname |
Flush-Mounted Inserts |
Produkt- oder Komponententyp |
USB-Ladegerät |
Gerätedarstellung |
Mechanismus mit Befestigungsrahmen |
Verpackungstyp |
Standard |
Produktkompatibilität |
Handy/Tablet Mac iOS Handy/Tablet Android Handy/Tablet Windows |
Anzahl der Steckdosen |
1 |
Gehäusevariante |
Einbau |
Typ des USB-Netzteils |
USB Typ C |