SKU
MEG4366-0110
USB Ladestation-Einsatz Typ A+C
- USB-A- und USB-C-Buchse
- Ladeleistung bis zu 45 W
- USB-Ladelösung für zu Hause
- Designrahmen für ein Komplett-Set
Anzahl der Steckdosen :
2
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Spezifikationen
Baureihe |
Merten inserts |
---|---|
Baureihe |
Merten |
Produktname |
Flush-Mounted Inserts |
Produkt- oder Komponententyp |
USB-Ladegerät |
Gerätedarstellung |
Mechanismus mit Befestigungsrahmen |
Verpackungstyp |
Flowpack |
Produktkompatibilität |
Handy/Tablet Mac iOS Handy/Tablet Android Handy/Tablet Windows |
Anzahl der Steckdosen |
2 |
Gehäusevariante |
Einbau |
Typ des USB-Netzteils |
USB Typ A + C |