SKU
MEG5211-0403
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0), schwarz matt, System M
9,99 €
- Aus recycelten Plastik gemacht
- Robust und Widerstandsfähig
- Kompatibel mit Wiser Smart Home
- Modernes Design im Schwarzen Matt
- 2 Jahre Garantie
Vorrätig
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Spezifikationen
Baureihe |
Merten |
---|---|
Produkt- oder Komponententyp |
Wippe |
Sichtblendenbezeichnung |
M-Pure M-Pure Decor M-Smart M-Plan M-Elegance |
Farbton |
Schwarz (RAL 9005) |
Anzahl der Wippen |
1 |
Befestigungsmodus |
Durch Klemme |
Oberflächenbeschaffenheit |
Matt |
Oberflächenbehandlung |
Gemalt |
Beschriftung |
0 - 1 |
Material |
Thermoplastisch |