SKU
CCT592012
Wiser - Wassersensor
59,99 €
- Détecteur de fuite d’eau intelligent pour éviter les dégâts
- Alerte grâce à un signal sonore intégré ou à des notifications sur votre smartphone
- Ne nécessite pas de câblage
- Mise en service simple et rapide
- Durée de vie des piles jusqu’à 5 ans
Vorrätig
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Wir haben andere Produkte gefunden, die Sie vielleicht mögen!
Spezifikationen
Produktmarke |
Schneider Electric |
---|---|
Baureihe |
Wiser |
Kompatibilität des Konzentrators |
Wiser hub Generation 2 Wiser hub Generation 1 |
Produkt- oder Komponententyp |
Wasserlecksensor |
Name der mobilen App |
Wiser Home |
Farbton |
Weiß |
Sensortyp |
Strömungssensor |
Material |
Thermoplastisch |
[Ue] Betriebsbemessungsspannung |
3 V |
Versorgung |
Batterie: alkalisch 2 x 1,5 V / LR03 AAA |
FAQs
-
Wo erhalte ich Unterlagen zu dem Merten Wiser Home System?
Allgemeine Informationen zu dem Merten Wiser Home System finden Sie unter nachstehendem Link.
Hier finden Sie unter anderem weitere Querverweise zur Systemübersicht, Anwendungsbeispiele, Apps, Tools, Downloads und Broschüren.https://www.merten.de/produkte/wiser.html