SKU
MEG5762-0403
Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt, schwarz matt, System M
19,99 €
- Aus recycelten Plastik gemacht
- Robust und Widerstandsfähig
- Kompatibel mit Wiser Smart Home
- Modernes Design im Schwarzen Matt
- 2 Jahre Garantie
Vorrätig
Spezifikationen
Baureihe |
Merten |
---|---|
Produkt- oder Komponententyp |
Abdeckplatte |
Produktbestimmung |
Thermostat |
Farbton |
Schwarz (RAL 9005) |
Befestigungsmodus |
Durch Clips |
Material |
Thermoplastisch |
Oberflächenbehandlung |
Gemalt |
Oberflächenbeschaffenheit |
Matt |
Schutzart (IP) |
IP20 |
Breite |
74 mm |
Bewertungen