SKU
MEG5775-0414
Zentralplatte für Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display anthrazit, System M
9,99 €
Vorrätig
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Das könnte dir auch gefallen
-
Programmierbarer Universal Temperaturregler mit Touch-Display, Merten System M-Pure, Anthrazit KIT_MEG5776-3614TOVorrätig305,97 €
Spezifikationen
Baureihe |
Merten |
---|---|
Produktname |
System M Inserts |
Produkt- oder Komponententyp |
Abdeckplatte |
Produktbestimmung |
Thermostat |
Farbton |
Anthrazitfarben (RAL 7024) |
Befestigungsmodus |
Durch Klipse |
Material |
Thermoplastisch |
Oberflächenbeschaffenheit |
Matt |
Schutzart (IP) |
IP20 |
Breite |
72 mm |