Strålkastare
-
Finns i lager
- Hög ljuskvalitet med ett ljusflöde på 10000 lm
- Kompakt designprodukt med 110 graders ljusspridning
Finns i lager1 489,00 kr
Utforska energieffektiva LED-strålkastare med rörelsevakt för utomhusbruk
Upptäck vårt breda sortiment av LED-strålkastare med hög IP-klassning som är perfekta för utomhusbruk. Våra strålkastare är designade för att erbjuda både belysning och säkerhet med funktioner som rörelsevakt. Med den senaste LED-tekniken garanterar våra strålkastare energieffektivitet, starkt ljus och lång livslängd. Oavsett om du behöver gårdslampor för att bevaka uppfarten eller arbetsstrålkastare för professionellt bruk, har vi lösningen för dig. Utforska vårt sortiment av strålkastare utomhus med rörelsevakt och hitta den perfekta utebelysningen för dina behov.