Spécifications
Gamme de produit

Acti9

Type de produit ou équipement

Délesteur de charge

Nom de l'appareil

DSE1

Nombre de canaux

1

Type de contrôle et surveillance

Cascade

Description des pôles

1P

Réglage

3,5 à 32 A +/- 1 %

Puissance consommée en VA maximale

3,5 VA

[Ue] tension assignée d'emploi

230 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz

Courant assigné d'emploi

32 A pour circuit prioritaire

Relais par contacteur > 16 A pour circuit non prioritaire

< 16 A pour circuit non prioritaire