Avec le chauffage connecté Wiser, faites des économies d'énergie

Réduisez vos consommations d'énergie tout en améliorant votre confort.

Satisfait ou remboursé sous 30 jours

Programmation pièce par pièce

Garantie 2 ans

Saviez-vous que 60 % de la consommation d’énergie de votre logement provient du chauffage ?

Le thermostat connecté intelligent Wiser vous permet de :​

  • Gérer la consommation d’énergie de votre chauffage, ​
  • Réduire vos consommations d’énergie,
  • Préparer votre maison à un avenir plus durable, sans renoncer à votre confort. ​
De plus, Wiser est compatible avec les assistants vocaux tels que Amazon Alexa et Google Home.

Comment ça marche ?

Découvrez une façon plus intelligente de gérer le chauffage de votre logement. Pour commencer, vous aurez besoin d'une passerelle wifi Wiser, de produits connectés pour chauffage de la gamme Wiser et de l’application Wiser Home.

Wiser est compatible avec la majorité des systèmes de chauffage existants, aussi bien les plus récents que les anciens.​

Gamme Wiser pour chauffage connecté

Les produits Wiser permettent une gestion intelligente du chauffage et une commande pièce par pièce de votre logement.

Les accessoires Wiser dont vous allez avoir besoin dépenderont ainsi du système actuel de chauffage de votre maison.

+

Passerelle wifi Wiser

La passerelle Wiser fait le lien entre l’application Wiser Home et les accessoires Wiser installés chez vous. Elle est indispensable pour contrôler l'ensemble des appareils de votre logement connecté.

Elle est le plus souvent fournie dans nos kits de démarrage Wiser.

+

Application Wiser Home

L’application Wiser Home est le centre de commande votre maison connectée, où que vous soyez dans le monde : personnalisez votre installation domotique selon vos besoins en quelques clics depuis votre smartphone. Téléchargement gratuit depuis Google Play ou App Store.

Trouvez les produits Wiser adaptés à votre système de chauffage

Chaudière ou pompe à chaleur individuelle avec radiateurs à eau

Étape 1 : Vérifiez la compatibilité de votre chaudière
Étape 2 :

Vérifiez la compatibilité de votre vanne thermostatique ici

Étape 3

À noter :

  • Avec une chaudière ou une pompe à chaleur individuelle, votre logement doit impérativement être équipé d'une passerelle wifi WISER avec actionneur de chaudière 1 canal.
  • Il vous faut au minimum un thermostat d'ambiance WISER afin de contrôler le chauffage de votre maison.
  • Pour un contrôle pièce par pièce, il vous faut installer une tête de vanne thermostatique WISER sur chacun de vos radiateurs à eau.
Étape 4 :

Voici la solution Wiser dont vous avez besoin:

Système de chauffage collectif avec radiateurs à eau

Étape 1 :
Vérifiez la compatibilité de votre vanne thermostatique ici
Étape 2 :

À noter :

  • Avec un système de chauffage collectif avec radiateurs à eau, votre logement doit impérativement être équipé d'une passerelle wifi WISER
  • Pour un contrôle pièce par pièce, il vous faut installer une tête de vanne thermostatique WISER sur chacun de vos radiateurs à eau.

Radiateurs électriques

Étape 1 :

À noter :

  • Pour un chauffage par radiateurs électriques, votre logement doit impérativement être équipé d'une passerelle wifi WISER.
  • Il vous faut installer un thermostat d'ambiance WISER dans chaque pièce que vous souhaitez contrôler individuellement.
  • Pour un contrôle pièce par pièce, vous devez installer un actionneur de radiateur électrique WISER sur chaque radiateur électrique.
  • L'actionneur de radiateur électrique WISER est compatible avec la grande majorité des radiateurs électriques du marché. Il peut ainsi piloter aussi bien les radiateurs classiques avec simple contrôle On/Off que les radiateurs plus perfectionnés avec Fil Pilote (nous vous conseillons de vérifier la notice de votre radiateur).
Étape 2 :

Voici la solution Wiser dont vous avez besoin:

Système de chauffage au sol à eau

Étape 1 :
Vérifiez que vos répartiteurs de chauffage au sol sont équipés d’actionneurs de 230 V normalement fermés.
Étape 2 :

À bien noter :

  • Wiser - passerelle Wifi / zigbee : Wiser nécessite au moins un Wiser Hub pour fonctionner.
  • Wiser - thermostat d'ambiance : Un pour chaque pièce que vous souhaitez contrôler.
  • Wiser - actionneur de plancher chauffant hydraulique - 6 zones - 230V: Un actionneur contrôle maximum 6 pièces; Une passerelle Wiser Hub peut piloter maximum 16 pièces.
Étape 3 :

Voici la solution Wiser dont vous avez besoin:

Climatisation

 La solution Wiser n'est pas encore compatible avec les systèmes de climatisation.

Choisissez votre kit de démarrage

Nos kits de démarrage contiennent tout le nécessaire pour commander à distance votre chauffage avec Wiser. Sélectionnez un kit de démarrage qui répond à vos besoins.

Votre maison, votre style, avec le chauffage connecté Wiser

Économisez sur vos consommations d’énergie

Réalisez plus de 15 % d'économies sur vos consommations de chauffage grâce à la solution de chauffage connecté Wiser. Oubliez le contrôle basique et donc coûteux de votre chauffage ! Avec Wiser, passez à un contrôle intelligent du chauffage et une gestion personnalisée pièce par pièce, qui vous garantit plus de confort et surtout d'importantes économies d'énergie.

Contrôlez votre chauffage par la voix

Wiser est 100% compatible avec Google Home et Amazon Alexa, vous pouvez ainsi contrôler vocalement votre chauffage connecté Wiser sans avoir à lever le petit doigt. Besoin de booster la température ? - « Alexa, augmente le chauffage dans le salon. ». Avec Wiser, le contrôle du chauffage, c'est aussi simple que ça !

Gagnez en confort dans votre logement

Quand confort rime avec simplicité ! Avec le mode Confort, Wiser apprend tout seul combien de temps il faut à votre logement pour se réchauffer ; ainsi, Wiser allume votre chaudière au moment optimal afin que votre maison atteigne la température souhaitée, à l’heure demandée. En activant à la fois les modes Confort et Eco, Wiser gèrera tout seul votre chaudière afin d’optimiser votre confort et l’efficacité énergetique de votre maison.

Comment installer le chauffage connecté Wiser

Vous pouvez installer la gamme Wiser par vous-même, ou alors faire appel à un installateur. Regardez le tutoriel vidéo ci-dessous pour suivre l’installation de Wiser étape par étape.

Vous possédez déjà la passerelle wifi Wiser ?

Complétez votre installation avec notre large gamme d'accessoires :

Nous sommes à votre service

Vous avez une question ou besoin d’aide ? FAQ ou tutoriel vidéo, par téléphone ou par e-mail, nous sommes là pour vous.

Support client ›

FAQ ›

Tutoriels ›