SKU
CCT501801
WISER - Passerelle 2ème Génération - Permet de piloter tout le système Wiser, y compris les nouveaux accessoires Wiser (prises connectées Odace/Ovalis/Unica, détecteurs de fumée ou d'eau)
99,50 €
TVA incluse*
- Interface de communication centrale Wiser permettant de connecter l'ntégralité des fonctions Wiser
- Communique avec le cloud en se connectant au WiFi du routeur/modem du domicile
- Connecte et contrôle les appareils Wiser via l’appli Wiser Home grâce à la technologie Zigbee
- Installation murale, sur table ou en boîtier mural.
- Pour éviter les câbles apparents, installer dans un boîtier mural alimenté (accessoire)
En stock
Spécifications
Gamme |
Wiser |
---|---|
Type de produit ou équipement |
HUB |
Application |
Zigbee/IP network interface |
Nuance de la couleur |
Blanc |
Mobile App name |
Wiser Home |
Accessoires associés |
Wiser hub generation 2 |
Type de réseau de communication |
Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m |
Type de connecteur |
connecteur(s)1 USB type C pour adaptateur |
Raccordement électrique |
Câble d'alimentation (power supply for USB module) |
[Us] tension d'alimentation |
5 V CC, <1,5 A |
FAQs
-
Pourquoi installer une passerelle Wiser WiFi?
La passerelle Wiser Hub est nécessaire pour piloter vos appareils connectés Wiser, de chez vous ou à distance grâce à l'application Wiser Home. Elle est incluse dans tous les kits de démarrage Wiser ou disponible séparement.
Commentaires clients