Acti9, dispositif de cadenassage, lot de 10, pour iC60 iID Vigi iC60
- Dispositif de cadenassage permettant de cadenasser en position « ouverte » ou « fermée »
- Diamètre de verrouillage maximum scellable : 1,2 mm
- Le verrouillage en position ON n’empêche pas le déclenchement en cas de défaut
- Déclenchement garanti en cas de défaut si verrouillage en position ON
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
-
Where to find the coordination table of a four-pole differential switch RCD (400V) with a protection of the previous range of circuit breakers C60N & K60N ?
We do not have mixed coordination tables between old and new offers.
- For the current generation: we have the coordination tables in the Complementary Technical Information on the link below. This refers to the iC60N Series, among others. It contains explanations on this topic, besides the tables:
https://www.se.com/be/nl/download/document/LVPED318033EN/
- For the old generation you can retrieve the coordination tables and the available information in the old Multi 9 catalog in the dedicated chapter with Complementary Technical Information. (see attached catalogue)
If you are looking for a combination of devices that is not there, please specify what are the types and send your request to the Schneider Electric Customer Service, so we can check the combination.
-
Waar vind ik de coördinatietabel van een vierpolige differentieelschakelaar RCD (400V) met een bescherming van het vorige gamma van stroomonderbrekers C60N & K60N?
Er bestaan geen gemengde coördinatietabellen tussen het oude en het nieuwe aanbod.
- Voor de huidige generatie: hebben we de coördinatietabellen in de Aanvullende Technische Informatie via de onderstaande link. Dit document verwijst onder meer naar de iC60N-serie. Het bevat toelichtingen ter zake, naast de tabellen: https://www.se.com/be/nl/download/document/LVPED318033EN/
- Voor de oude generatie kan u de tabellen met de beschikbare informatie terugvinden in de oude Multi 9-catalogus die het hoofdstuk bevat met de aanvullende technische informatie. Zie in bijlage de Multi 9-catalogus.
Als u op zoek bent naar een combinatie van apparaten die u niet terugvindt, dan dient u aan te geven wat de verschillende types zijn en uw aanvraag naar de klantendienst van Schneider Electric sturen, zodat wij de combinatie kunnen controleren.
-
Ou retrouver le tableau de coordination d'un interrupteur différentiel à quatre pôles RCD (400V) avec une protection de la gamme précédente de disjoncteurs C60N & K60N ?
Nous n'avons pas de tableaux de coordination mixtes entre les anciennes et les nouvelles offres.
- Pour la génération actuelle : nous avons les tableaux de coordination dans Informations Techniques Complémentaires sur le lien ci-dessous. Cela concerne, entre autres, la série iC60N. Elle contient des explications sur ce sujet, en plus des tableaux :
https://www.se.com/be/fr/download/document/LVPED318033EN/
- Pour l'ancienne génération vous pouvez retrouvez les tableaux dans l'ancien catalogue Multi 9 qui contient le chapitre "Informations Techniques Complémentaires". (voir document ci-joint)
Si vous recherchez une combinaison d'appareils qui n'est pas présente, veuillez spécifier quels sont les types et envoyer votre demande au service clientèle de Schneider Electric, afin que nous puissions vérifier la combinaison.
-
Jakie styki pomocnicze można zastosować w wyłącznikach nadprądowych z serii Acti9?
Doboru styków pomocniczych należy wykonać wybierając odpowiednio:
- Prąd:
- 2 mA do 100mA
- 100mA do 6A
- Rodzaj aparatów:
- Acti9 iC60
- Acti9 C120/C60H-DC
- Typ styków:
- iOF (pomocniczy: aparat załączony/wyłączony)
- iSD (sygnalizacyjny: ręczne wyłączenie/wyzwolenie elektryczne
- Pozycje zacisków:
- Górna
- Dolna
- Górna/dolna
Lista dostępnych styków pomocniczych znajduje się poniżej:
Dowiedz się więcej o aparaturze modułowej Acti9 - Prąd:
-
Az Acti9 termékcsaládba tartozó iC60N,H,L kismegszakítók rendelkeznek EN45545 vasúti szabvány megfelelőséggel?
Az Acti 9 termékcsaládhoz tartozó és hazai forgalmazásban lévő iC60N,H,L , illetve C60H-DC kismegszakítók, nem rendelkeznek EN45545 megfelelőséggel.