Spécifications
Gamme de produit

Alréa

Type de produit ou équipement

Blindage TV simple

Présentation du produit

Produit complet

Montage du système d'installation

En saillie

Connecteur TV

Mâle CEI 9,52 mm

Mode de fixation

Par vis

Raccordement

Bornes à vis

Hauteur

62 mm

Largeur

62 mm

Profondeur

34 mm